17:30:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 15,800 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 6,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 450 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 24,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 17,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.111 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 22.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 38.14 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 40.07 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 25.93 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 24.77 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.2 | Factor de cálculo |
Descargas:
Variante de su producto actual
Version code | >V | Not marked on bearing |
Ejecución interna modificada | C | Generación C |
Obturaciones | Z | Obturación sin contacto en un lado |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas